Tento trojžilový káblový systém na 66 kV s EPRizoláciou a s konštrukciou pre prostredia s trvalou prítomnosťou vodymôže byť vybavený buď hliníkovými, alebo medenými vodičmi, a obsahuje tiež integrované optické prvky, ktoré zahŕňajú továrensky a v teréne inštalované spojky, ako aj zástrčné koncovky (tie využívajú našu exkluzívnu technológiu Click-FitTM).
Ako? Pokročilá EPR izolácia. Tento materiál má v priamom kontakte s vodou špičkové prevádzkové vlastnosti, pričom je zároveň nákladovo únosný vďaka ľahšej konštrukcii bez obsahu olova.
Reputácia vo svete v získavaní prelomových projektov
Prečo si nás zákazníci opakovane volia za dodávateľa v tých najväčších projektoch vo svete? Naše bezkonkurenčné znalosti a skúsenosti, ultimatívne výrobné kapacity a špičkové inštalačné schopnosti. A potvrdzujeme tak náš trvalý dôraz na podporu inteligentnejších a zelenších energetických sietí po celom svete .
V roku 2010 sme získali zákazku na projekt Borwin2, ktorý bol v odvetví v mnohých ohľadoch míľnikom. Tento projekt, ktorého predmetom bolo prepojenie dvoch veterných parkov v Severnom mori s pevninským Nemeckom, predstavoval prvé komerčné použitie ± 300 kV kábla na jednosmerný prúd s extrudovanou technológiou (najvyššie dovtedy dosiahnuté napätie s jednosmerným prúdom), prvé 800 MW spojenie s veternými parkmi na mori a najväčší systéms konverziou napäťového zdroja a s kapacitou 800 MW.
Ešte ďalej zašiel projekt Sylwin1, ktorý zaznamenal nové technologické míľniky. Jeho predmetom bolo prepojenie s ešte väčšou dĺžkou kábla na jednosmerný prúd a predstavuje systém s vôbec najväčšou kapacitou pre technológiu s konverziou napäťového zdroja, a to 864 MW, ktorý je prevádzkovaný pri vôbec najvyššom napätí v komerčnom použití ± 320 kV DC.
Koncern Prysmian mal v tomto projekte na starosť celú dodávku, inštaláciu a sprevádzkovanie podmorských a pozemných káblových spojení ako súčasť väčšieho kontraktu, ktorý získalo konzorcium spoločností Prysmian a Siemens Energy.