Portfólio výrobkov Prysmian SURF bolo vyvinuté na plnenie čoraz náročnejších požiadaviek zákazníkov po celom svete zároveň s tým, ako prenikajú k ropným poliam vo väčších hĺbkach, kde panujú vysoké teploty a tlaky a kde sú potrebné spojenia na väčšie vzdialenosti.
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Header
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Intro Text
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Two paragraph
Koncern Prysmian je vedúcim hráčom na trhu s technológiou SURF už po takmer štyridsať rokov, odkedy sme inštalovali naše prvé spojovacie káble pre pobrežné zariadenia v Brazílii. Naše komplexné riešenia na konkrétne účely sú koncipované tak, aby znižovali celkové náklady na vlastníctvo, s osobitným dôrazom na aspekty inštalácie a údržby, pričom sa vyznačujú vysokou úrovňou bezpečnosti a kvality.
Náš úspech je založený na rozvoji úzkych, dlhodobých a vzájomne prospešných vzťahov so zákazníkmi. Venujeme potrebný čas a úsilie na to, aby sme rozumeli ich potrebám, a následne s nimi uzatvárame partnerstvá na koncipovanie a výrobu resp. dodávku potrebných výrobkov a služieb na riešenie výziev, ktorým čelia.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Last paragraph
Znalosti a skúsenosti koncernu Prysmian v oblasti výskumu a vývoja výrobkov SURF sú v našom odvetví bezkonkurenčné, a umocňujú ich naši výrobní technológovia, ktorí vedia zrealizovať inovatívne nové koncepcie v podobe nákladovo únosných výrobkov. A napokon je našou oporou aj náš skúsený, odborne špičkový a angažovaný tím pre pobrežné inštalácie. Naši zákazníci sa tak môžu s dôverou spoľahnúť, že koncern Prysmian ich bude podporovať od fázy návrhu a konštrukcie až po inštaláciu v teréne.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Umbilicals Record Breakers
Prekonávame rekordy v spojovacích kábloch
Prvé riešenie koncernu Prysmian so spojovacími káblami bolo nainštalované v roku 1979, a odvtedy pokračujeme vo vývoji našej technológie SURF a inštalujeme spojovacie káble v čoraz náročnejších podmienkach v rámci podpory odvetviu v prenikaní k ropným poliam v čoraz väčších hĺbkach.
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - numbers
1979Anchova
vodná hĺbka 125 m
1994Marlim
vodná hĺbka 1000 m
2003Roncador
vodná hĺbka 1900 m
2015Sapinhoa
vodná hĺbka 2500 m