Káble Prysmian TEROL pre vysoké teploty zahŕňajú úplnú ponuku káblových riešení v súlades normami série EN 50382 s vylepšenými prevádzkovými vlastnosťami v ohľadoch odolnosti voči extrémnym teplotám, robustnosti a pružnosti. Tieto káble boli vyvinuté v úzkej spolupráci s výrobcami vlakov a dopravnými podnikmi.
V kábloch sú použité materiály so špičkovými prevádzkovými vlastnosťami a vyznačujú sa maximálnou odolnosťou v širokom rozsahu podmienok.
Jedinečné bezpečnostné vlastnosti v podmienkach požiaru (samozhášavé, z káblov sa neuvoľňujú jedovaté ani korozívne plyny, a znížená tvorba dymu).
Široká ponuka výrobkov pre všetky použitiaa s odolnosťou do 120 °C, 150 °C alebo 180 °C.