EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Marine - Temar TM Shipboard Cables - Generic Header

Káble TEMARTM pre lode

Káble TEMAR<sup>TM</sup> pre lode

EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Marine - Temar TM Shipboard Cables - Editorial Text Intro

Naša séria TEMARTM prináša celému lodiarskemu priemyslu tie najmodernejšie káblové riešenia s výrobkami, ktoré sú ľahšie, jednoduché na inštaláciu a bezproblémovo dostupné.

Koncern Prysmian ďalej vie ponúknuť tiež na mieru prispôsobené série výrobkov na splnenie osobitných požiadaviek výrobcov. Séria výrobkov Prysmian TEMARTM zahŕňa široké spektrum káblov pre lode, ktoré pokrývajú všetky druhy použitia v plavidlách, vrátane úplnej ponuky silových káblov od 1 kV až do 20 kV, telekomunikačných káblov s rôznymi možnosťami stáčania a tienenia, ako aj špeciálnych zbernicových a optických káblov. Ďalej vie koncern Prysmian dodať tiež koaxiálne káble, káble pre vysielacie antény a dátové káble. Vďaka širokej ponuke veľkostí káblov možno splniť všetky potreby zákazníkov.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog