V dnešných výpočtových strediskách sa konsolidované dátové toky spracovávajú v serverových klastroch, dátových úložiskách SAN a smerovacích zariadeniach. Dnešné dátové prenosové rýchlosti okolo10 Gbit/s však nie sú na úrovni budúcichkapacitných požiadaviek. Preto sa už aj rozbehli prvé projekty na modernizáciu jestvujúcich zariadení.
Počiatky štandardu pre špecifikácie fyzickej a linkovej vrstvy Ethernetu IEEE 802.3 siahajú do júla roku 2012, keď išlo o štandardizačný projekt ďalšej generácie krútených dvojliniek Base-T pre potreby Ethernetu. Výsledkom bola jasná cestovná mapa pre dátový kábel s krútenými dvojlinkami, ktorý podporuje prenosové rýchlosti 40 Gb/s na spojovaciu vzdialenosť 30 m.
Tieto nové štandardy sú súčasťou návrhu normy ISO/IEC TR 11801-99-1, pričom vo vývoji sú triedy káblov I (Cat.8.1) a II (Cat.8.2). Tieto doplňuje návrh normy TIA-568-C.2. s kategóriou Cat.8.
Káble série UCFUTURE Compact22 Cat.8.2 S/FTP 2000MHz koncernu Prysmian podporujú prenosové rýchlosti 40Gb/s.