Infraštruktúra je zásadne dôležitá pre výkonnosť Vašej siete a pre ziskovosť Vašich činností.
Tento rast objemu komunikácie však kladie zvýšené nároky na výpočtové strediská, a najmä prináša problém zaisťovania dostupnosti kapacít infraštruktúry výpočtového strediska bez zníženia kvality služieb.
V snahách riešiť tieto potreby a držať krok s rastúcimi kapacitnými požiadavkami sa menia aj káblové štandardy. V júli 2012 sa zástupcovia odvetvia rozhodli, že vznikla potreba vyvinúť medený kábel s prenosovou kapacitou 40 Gb dát za sekundu. Ani nie tri roky po tejto deklarácii uviedol koncern Prysmian na trh dnes dostupný medený kábel kategórie8, 40 Gb s konfiguráciou krútenej dvojlinky, ktorý je súčasťou systému Universal Cabling (UC) Connect koncernu Prysmian.
Tento nový kábel kategórie8 s fóliovým tienením a konfiguráciou krútenej dvojlinky je k dispozícii v dvoch variantoch – ako inštalačný kábel a prepojovací kábel:
- Inštalačný kábel. S vonkajším priemerom 8,5 mm a s polomerom ohybu v inštalácii 68 mm.
- Prepojovací kábel. Tenší, s vonkajším priemerom 6,0 mm a s menším polomerom ohybu v inštalácii48 mm.
Obe verzie kábla obsahujú štyri krútené dvojlinky s fóliovým tienením (pohliníkovaná plastová fólia). Nad touto zostavou je tienenie zo spleteného pocínovaného medeného drôtu a napokon plášť z nedymivej bezhalogénovej zmesi.
Konštrukcia našich inštalačných a prepojovacích káblov UC CONNECT zaisťuje v prenose dát výkony až do 2 GHz, čo je štyrikrát viac ako je prenosová kapacita káblov kategórie6A, a spĺňajú výrazne prísnejšie požiadavky na pre sluch z iných káblov a komponentov.