EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Control Cables - Generic Header

Riadiace káble

Riadiace káble

EN - Products & Solution - Industries - Nuclear Plants - Control Cables - Editorial Text Intro

Koncern Prysmian zabezpečuje úplnú ponuku riadiacich káblov vrátane:

  • na napätia 250 V (len na použitie techniky „thermi-pointage“) / 300/500 V až do 1000 V,
  • neizolovaných medených vodičov triedy 2 alebo 5 (vrátane pocínovanej neizolovanej medi),
  • neizolovaných spletených medených vodičov s tienením alebo bez tienenia,
  • vystužených alebo nevystužených variantov,
  • káblov typov K1, K2, K3 s nedymivými a bezhalogénovými vlastnosťami (LS0H),
  • káblov typu K3 s PVC vrstvami.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog