Švajčiarsko: CERN zmierňuje zápchy v tuneloch urýchľovača
CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum) predĺžila zmluvu s koncernom Prysmian

Tento rok predĺžila organizácia CERN svoju zmluvu s koncernom Prysmian na inštaláciu a údržbu optickej infraštruktúry okolo svojho Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC), čo je v súčasnosti najväčší urýchľovač častíc na svete. Jedným z kľúčových faktorov v tomto výbere partnera je pre organizáciu CERN pružnosť a nákladová únosnosť technológie cez mikrovody JetNetXS fúkaných vlákien podniku Draka, súčasti koncernu Prysmian.
Veľký hadrónový urýchľovač je umiestnený v kruhovom tuneli s priemerom 3,5 m a celkovou dĺžkou 27 kilometrov, ktorý sa nachádza v hĺbke 100 metrov pod zemou v oblasti pri Ženevskom jazere, kde prechádza tak pod územím Švajčiarska, ako aj Francúzska. Systém fúkania vlákien, ktorý je vlastným vynálezom podniku Draka, predstavuje inovatívny prístup, ktorý umožňuje miniaturizáciu optickej siete CERN použitím káblov s menším priemerom v menších mikrovodoch.
S použitím technológie fúkaných vlákien JetNetXS možno optické vlákna fúkať cez tieto mikrovody v tuneloch CERN do vzdialenosti až 3,4 km rýchlosťami až 100 metrov za minútu. Táto v praxi overená technika umožňuje rýchle rozširovanie sietí s použitím nových káblov, ako aj rýchlu výmenu starých, žiarením poškodených káblov za nové.