Blízky a Stredný Východ: megaprojekt East King Abdullah Economic City v Saudskej Arábii
Koncern Prysmian a zmluvný dodávateľ ACES sa úspešne chopili súčasti projektu King Abdullah Economic City. Toto celé nové mesto s plochou 173 173 km²sa stavia ako súčasť ambiciózneho programu dostať Saudskú Arábiu do prvej desiatky svetových lokalít pre investovanie.

Rýchle, efektívne a nákladovo úsporné riešenie pripravené na budúcnosť.
Jednu zo súčastí projektu, 41-poschodovúbudovu vybavujeme spolu 314-mi koncovkami optickej siete. To predstavuje priemer ôsmich koncoviek na poschodie, čo si vyžaduje podľa predpokladov 952 odbočiek. Všetky odbočovače sú umiestnené v suteréne budovy v rozsiahlom systéme regálov a stojanov. Nepoužité optické vlákna v skrinkách odbočovačov stúpacích vedení možno použiť na ďalšie pripojenia v budúcnosti. Vnútornú sieť budovy možno dokonca premeniť na sieť typu P2P (Point-To Point) zo suterénu ku koncovkám optickýchvedení.
Rýchlu a efektívnu realizáciu tejto zákazky umožnila technológia VertiCasa™, čo je prelomová inovácia umožňujúca ľahšiu dostupnosť budov pre optické káble. Systém VertiCasa™ bol navrhnutý osobitne tak, aby bolo možné priviesť optické káble priamo ku kanceláriám a bytom vo výškových budovách.
Nová koncepcia optických káblov
Nová koncepcia konštrukcie optických káblov v systéme umožňuje pozoruhodne ľahkú dostupnosť pre optické vlákna aj príslušné vývody, a to dokonca aj bez špecializovaných nástrojov a pracovnej sily. Systém VertiCasa&trade zahŕňa všetko príslušenstvo a produkty na zabezpečenie konektivity, aby celú inštaláciu z hlavného distribučného miesta optických vedení, ktoré je obvykle v suteréne, dokázal zrealizovať koncový užívateľ.
Koncern Prysmian je hrdý na to, že do svojho portfólia pridal takto prestížny projekt, a to popri svojich najnovších úspechoch na Blízkom a Strednom Východe v spolupráci s vedúcim telekomunikačným operátorom Etisalat v Spojených arabských emirátoch, a s najvyššou budovou sveta BurdžChalífa v Dubaji.